- Art.nr:
- SV 9677950
- Produktbeskrivelse
- Kompakt konstruksjon uten endring av montasjedybden pga. mekanisk integrering i påbyggingskomponenter (185 mm senteravstand), dette gir plassbesparende oppbygging.
- Materiale
- polyamid
- Pakker for best.nr.
- 9677.160
- 9677.165
- 9677.180
- 9677.260
- 9677.265
- 9677.280
- 9677.360
- 9677.365
- 9677.380
- 9677.930
- Måleeffekt
- 1,5 VA
- Tilkoblingsmåte (elektrisk)
- Rammeklemme
- Insuslation material (class)
- H
- Primary current
- 250 A
- Secondary current
- 5 A
- Accuracy Class
- 1
- Test specification
- IEC 60 044-1
- EN 60715
- DIN VDE 0414
- DIN 42 600-2
- Tilkobling av rundledere
- 2,5 ‐ 4 mm²
- Driftsfrekvens
- 50 ‐ 60 Hz
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,13 kg
- Bruttovekt
- 0,14 kg
- Tolltariffnummer
- 85043129
- EAN
- 4028177984455
- ETIM 9
- EC002048
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Produktbeskrivelse
-
SV strømomformer 250 A/5 A for NH-lastskillelister gr. 1-3 / adapter for RiLine Compact (SV 9677.XXX)