Strømomformer

Art.nr: SV 9677951

El nummer: E2471947

For induktiv strømmåling.

Art.nr:
SV 9677951
Produktbeskrivelse
Kompakt konstruksjon uten endring av montasjedybden pga. mekanisk integrering i påbyggingskomponenter (185 mm senteravstand), dette gir plassbesparende oppbygging.
Materiale
polyamid
For byggestørrelse
2/3
Pakker for best.nr.
9677.260
9677.265
9677.280
9677.360
9677.365
9677.380
9677.930
Måleeffekt
1,5 VA
Tilkoblingsmåte (elektrisk)
Rammeklemme
Insuslation material (class)
H
Primary current
400 A
Secondary current
5 A
Accuracy Class
1
Test specification
IEC 60 044-1
EN 60715
DIN VDE 0414
DIN 42 600-2
Tilkobling av rundledere
2,5 ‐ 4 mm²
Driftsfrekvens
50 ‐ 60 Hz
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,136 kg
Bruttovekt
0,146 kg
Tolltariffnummer
85043129
EAN
4028177984448
ETIM 9
EC002048
ECLASS 8.0
27141146
Produktbeskrivelse
SV strømomformer 400 A/5 A for NH-lastskillelister gr. 2-3 / adapter for RiLine Compact (SV 9677.XXX)
Dokumentasjon
Safety instructions
Datablad
Generell teknisk informasjon