Strømomformer

Art.nr: SV 9677958

For induktiv strømmåling.

Art.nr:
SV 9677958
Produktbeskrivelse
Kompakt konstruksjon uten endring av montasjedybden pga. mekanisk integrering i påbyggingskomponenter (185 mm senteravstand), dette gir plassbesparende oppbygging.
Materiale
polyamid
Pakker for best.nr.
9677930
Måleeffekt
2,5 VA
Tilkoblingsmåte (elektrisk)
Rammeklemme
Insuslation material (class)
H
Primary current
800 A
Secondary current
5 A
Accuracy Class
1
Test specification
IEC 60 044-1
EN 60715
DIN VDE 0414
DIN 42 600-2
Tilkobling av rundledere
2,5 ‐ 4 mm²
Driftsfrekvens
50 ‐ 60 Hz
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,16 kg
Bruttovekt
0,17 kg
Tolltariffnummer
85043129
EAN
4028177984424
ETIM 9
EC002048
ECLASS 8.0
27141146
Produktbeskrivelse
SV Strømomformer 800 A/5 A for adapter RiLine Compact 185 mm (SV 9677.930)
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
Datablad
Generell teknisk informasjon