NH-lastskillelist

Art.nr: SV 9677065

3-polet, for skinnesystemer med 185 mm senteravstand.

Art.nr:
SV 9677065
Utførelse
3-polet kan kobles
Virkemåte
Operatøruavhengig kobling via momentkoblingsmekanisme
Sikkert skille av kontaktene ved hjelp av dobbeltbrudd
Materiale
polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Kontaktbaner: delvis forsølvet hardkobber
Farge
Chassis: RAL 7035
Deksel: RAL 7001
Håndtak: RAL 7016
For NH-størrelse
00
For skinnesystemer med senteravstand
185 mm
Effekt-utgang
nede
Tilkoblingsmåte (elektrisk)
Skrue M8
Installation type
Skruefeste
Polantall
3-polet
Måledriftsspenning
800 V (AC), 3~
Merkestrøm maks.
160 A
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (sikringsinnsatser)
For montering av omformer
Ja
Dimensjoner
Bredde: 50 mm
Høyde: 676 mm
Tilkobling av rundledere
1,5 ‐ 95 mm²
Passer for samleskinner
Høyde: 10 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
5,02 kg
Bruttovekt
5,14 kg
Kobberandel (kg / stk.)
0,959
Tolltariffnummer
85369095
EAN
4028177806696
ETIM 9
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
Produktbeskrivelse
SV NH-lastskillelister gr. 00, 160 A, 800 V, 3-polet skrue M8, 185 mm effekt-utgang: oppe, skruefeste
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
Datablad
Generell teknisk informasjon