- Art.nr:
- SV 9677070
- Utførelse
- 3-polet kan kobles
- Virkemåte
- Operatøruavhengig kobling via momentkoblingsmekanisme
- Sikkert skille av kontaktene ved hjelp av dobbeltbrudd
- Materiale
- polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Kontaktbaner: delvis forsølvet hardkobber
- Farge
- Chassis: RAL 7035
Deksel: RAL 7001
Håndtak: RAL 7016
- For NH-størrelse
- 00
- For skinnesystemer med senteravstand
- 185 mm
- Effekt-utgang
- oppe
- Tilkoblingsmåte (elektrisk)
- Skrue M8
- Installation type
- Klemmefeste
- Polantall
- 3-polet
- Måledriftsspenning
- 800 V (AC), 3~
- Merkestrøm maks.
- 160 A
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (sikringsinnsatser)
- For montering av omformer
- Ja
- Dimensjoner
- Bredde: 50 mm
Høyde: 676 mm
- Tilkobling av rundledere
- 1,5 ‐ 95 mm²
- Passer for samleskinner
- Høyde: 10 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 4,82 kg
- Bruttovekt
- 5,02 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 1,072
- Tolltariffnummer
- 85043129
- EAN
- 4028177806702
- ETIM 9
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Produktbeskrivelse
-
SV NH lastskillebryter, st. 00, 160 A, 800 V, 3-polet, skrue M8, 185 mm, kabelutgang øverst, klemmemontering