Apparatadapter 3-polet

Art.nr: SV 9635300

El nummer: E2400067

For oppbygging av effektbrytere og kontaktorer.

Art.nr:
SV 9635300
Utførelse
med integrert sikringsholder
Virkemåte
For mekanisk feste og direkte kontakt med elektrisk utstyr på kortet
Materiale
polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94
Farge
RAL 7035
Henvisning
De angitte tekniske spesifikasjonene kan avvike for UL-anvendelser
Driftsstrøm maks.
16 A
Måledriftsspenning
690 V (AC)
600 V (DC)
Polantall
3-polet
For sikringstype (Class)
CC
Elektriske verdier UL
Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
Tilkoblingsledninger (AWG)
AWG 14
Lengde tilkoblingskabel
125 mm
Bæreskinner antall/høyde
1 / 10 mm
Bæreskinnetype
fast
Dimensjoner
Bredde: 22,5 mm
Høyde: 160 mm
Dybde: 80 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,124 kg
Bruttovekt
0,134 kg
Kobberandel (kg / stk.)
0,02
Tolltariffnummer
85369095
EAN
4028177817388
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivelse
SV Component adaptor, 16 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, for fuse 10x38 mm/Class CC, connection cable AWG 14 (L: 125 mm), WH: 22,5x160 mm
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning