For oppbygging av effektbrytere og kontaktorer.
- Art.nr:
- SV 9635310
- Utførelse
- Basic
- Virkemåte
- For mekanisk feste og direkte kontakt med elektrisk utstyr på kortet
- Materiale
- polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94 - Farge
- RAL 7035
- Henvisning
- De angitte tekniske spesifikasjonene kan avvike for UL-anvendelser
- Driftsstrøm maks.
- 16 A
- Måledriftsspenning
- 600 V (DC), 3~
- 690 V (AC), 3~
- Polantall
- 3-polet
- Elektriske verdier UL
- Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
- Tilkoblingsledninger (AWG)
- AWG 14
- Lengde tilkoblingskabel
- 120 mm
- Bæreskinner antall/høyde
- 1 / 10 mm
- Bæreskinnetype
- fast
- Dimensjoner
- Bredde: 45 mm
Høyde: 160 mm
Dybde: 34,5 mm - Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 0,4 kg
- Bruttovekt
- 0,426 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 0,024
- Tolltariffnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177817371
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivelse
- SV Component adaptor (Basic), 16 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, connection cable AWG 14 (L: 120 mm), WH: 45x160 mm
- Dokumentasjon
- Safety instructions
- Veiledning