Apparatadapter 3-polet

Art.nr: SV 9635350

For oppbygging av effektbrytere og kontaktorer.

Art.nr:
SV 9635350
Utførelse
Comfort
Virkemåte
For mekanisk feste og direkte kontakt med elektrisk utstyr på kortet
Materiale
polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94
Farge
RAL 7035
Henvisning
De angitte tekniske spesifikasjonene kan avvike for UL-anvendelser
Driftsstrøm maks.
32 A
Måledriftsspenning
600 V (DC), 3~
690 V (AC), 3~
Polantall
3-polet
Elektriske verdier UL
Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
Tilkoblingsledninger (AWG)
AWG 10
Lengde tilkoblingskabel
160 mm
Bæreskinner antall/høyde
1 / 10 mm
Bæreskinnetype
justerbar
Dimensjoner
Bredde: 45 mm
Høyde: 160 mm
Dybde: 34,5 mm
Pakkeenhet
4 stk.
Nettovekt
0,56 kg
Bruttovekt
0,582 kg
Kobberandel (kg / stk.)
0,055
Tolltariffnummer
85369095
EAN
4028177817333
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivelse
SV Component adaptor (Comfort), 32 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, connection cable AWG 10 (L: 100 mm), WH: 45x160 mm
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
Datablad
Generell teknisk informasjon