NH-sikrings-lastskillebryter gr. 000

Art.nr: SV 9635700

El nummer: E2406255

For RiLine Compact samleskinnesystem.

Art.nr:
SV 9635700
Virkemåte
For å sikre tilkoblede forbrukere
Integrerte testhull gir adgang til å måle på kontaktdelene til smelteinnsatsene
For kabeluttak oppe må NH-sikringslastskillere monteres på skinnesystemet vridd 180°
Materiale
polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Kontaktbaner: forsølvet hardkobber
Farge
RAL 7035
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
For NH-størrelse
000
Merkestrøm maks.
125 A
Måledriftsspenning
440 V (DC), 3~
690 V (AC), 3~
Polantall
3-polet
Effekt-utgang
oppe/nede
Tilkoblingsmåte (elektrisk)
Rammeklemme
Tilkobling av rundledere
2,5 ‐ 50 mm²
Klemmerom for laminerte kobberskinner (B x H)
10 x 10 mm
Dimensjoner
Bredde: 49,5 mm
Høyde: 174,5 mm
Dybde: 96 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,52 kg
Bruttovekt
0,562 kg
Kobberandel (kg / stk.)
0,145
Tolltariffnummer
85369095
EAN
4028177937604
ETIM 9
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
Produktbeskrivelse
LV HRC fused interrupter, size 000, 690 V (RiLine Compact)
Dokumentasjon
Veiledning