Perforex Milling Terminal MT 2101 S

Art.nr: AS 4055921

Perforex Milling Terminal 2101 har den største fleksibiliteten i MT-serien. Alle kompakte og store apparatskap kan bearbeides.

Art.nr:
AS 4055921
Utførelse
Kapslingsbearbeiding
Bearbeiding av flate deler
Patentert trykkplate med integrert avsug for fresesponen
Høyeffektsspindel inkl. minimumsmengdesmøring
Automatisk verktøykontroll
DIN-verktøy
Pneumatisk fastspenningsinnretning
Produktbeskrivelse
Perforex Milling Terminal er en CNC-maskin med 4 akser og brukes til å modifisere standard apparatskap og tilbyr automatisk bearbeiding av flate deler og kuber for f.eks. hull, gjenger og utsparinger. Perforex Milling Terminal 2101 har den største fleksibiliteten i MT-serien. Alle kompakte og store apparatskap kan bearbeides.
Fordeler
Kort Return on Investment (ROI) og betydelig høyere konkurranseevne
Korte gjennomløpstider med samme høye bearbeidingskvalitet
Datakontinuitet takket være nettverksbasert programvare
Enkel betjening med oversiktlig HMI og en 24"-skjerm
Automatisk skifte av verktøy og integrert måling av verktøylengder
Bearbeiding som er skånsom mot verktøyet takket være minimumsmengde-smøresystem og trykkplate
Automatisk sponavsug ved boring og fresing
Svært effektiv spindel garanterer rask, nøyaktig og pålitelig bearbeiding
Intuitivt strammesystem med pneumatisk strammeinnretning – optimalisert for apparatskap-komponenter
Leveringsomfang
Perforex MT S konfigureres i henhold til prosjektet
Materiale som kan bearbeides
Aluminium
Stål
Rustfritt stål
Plast
Kobber
Maskinalternativer
Signalsøyle 4055.954
Adgang på høyre side 4055.952
Bærearmsystem 4055.951
Kubusbearbeiding : 2000 mm 4055.953
Adgang på venstre side 4055.950
Additional zero points for multi-part machining, vertically hinged 4050114
Additional zero points for multi-part machining, plug-type 4050113
Maskinstyring
Oppdragsstyring med Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
Betjening med Rittal HMI
Sikkerhet
Sikkerhetsgjerde iht. DIN EN ISO 13857
Optisk beskyttelse foran og bak maskinen
Sikker bremsing av akslene ved spenningsutfall
Grensesnitt
Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
Eplan Pro Panel
Rittal Konfigurasjonssystem
Import av DXF-data
Henvisning
Det tas forbehold om tekniske endringer
Oppstillingsflate
Bredde: 4.600 mm
Høyde: 2.450 mm
Dybde: 3.750 mm
Trykklufttilkobling
6 bar
Vekt arbeidsemne bearbeiding av flat del (maks.)
250 kg
Vekt arbeidsemne behandling av apparatskap (maks.)
300 kg
Antall verktøyplasser
21
Bearbeidingsnøyaktighet
± 0,2 mm
Hastighet X-/Y-akse
60 000 mm/min
Hastighet Z-akse
12 000 mm/min
Spindelturtall (maks.)
21 000 rpm
Spindeleffekt (maks.)
11 kW
Styrespenning (DC)
24 V
Driftsstrøm maks.
6,2 A
Måledriftsspenning
3L+PE, 400–480 V, 50/60 Hz
Bearbeidingshastighet (maks.)
1 500 mm/min
Mål for spennbare kapslinger min.
Bredde: 100 mm
Høyde: 100 mm
Dybde: 140 mm
Mål for spennbare kapslinger maks.
Bredde: 1.400 mm
Høyde: 1.600 mm
Dybde: 1.600 mm
Mål for spennbare deler min.
Bredde: 100 mm
Høyde: 100 mm
Dybde: 1,25 mm
Mål for spennbare flate deler maks.
Bredde: 2.450 mm
Høyde: 1.700 mm
Dybde: 5 mm
Maks. bearbeidbar flate for kapslinger
Bredde: 1.200 mm
Høyde: 1.600 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
2 300 kg
Bruttovekt
2 720 kg
Tolltariffnummer
84596110
EAN
4028177967526
Forklaringer
Samsvarserklæring