- Art.nr:
- AS 4050041
- Produktbeskrivelse
- For optimal bearbeiding arbeidsstykkene i Perforex bearbeidingssenter BC og Perforex Milling Terminal MT. Angi serienummeret til din Perforex-maskin ved bestilling.
- Fordeler
- Redusert vibrasjon
- Raskere matehastighet opptil 1,5 m/min
- Lavt støyutslipp
- Lenger levetid på verktøy
- Optimal behandling ved verktøymontering
- Leveringsomfang
- Børstelister
Performance freser Ø 6 mm - number milling cutter
- 10
- Number brush strips
- 22
- Pakker for best.nr.
- 4050.101
- 4055.911
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 20,4 kg
- Bruttovekt
- 22 kg
- Tolltariffnummer
- 84669360
- EAN
- 4028177806634
- ECLASS 8.0
- 36609290
- Produktbeskrivelse
- Performance package for Perforex machining centre
Performance-pakke
Art.nr: AS 4050041
Performance-pakke for optimal bearbeiding arbeidsstykkene i Perforex bearbeidingssenter BC og Perforex Milling Terminal MT S.