Performance-pakke

Art.nr: AS 4050042

Performance-pakke for optimal bearbeiding arbeidsstykkene i Perforex bearbeidingssenter BC og Perforex Milling Terminal MT S.

Art.nr:
AS 4050042
Produktbeskrivelse
For optimal bearbeiding arbeidsstykkene i Perforex bearbeidingssenter BC og Perforex Milling Terminal MT.
Fordeler
Redusert vibrasjon
Raskere matehastighet opptil 1,5 m/min
Lavt støyutslipp
Lenger levetid på verktøy
Optimal behandling ved verktøymontering
Leveringsomfang
Børstelister
Performance freser Ø 6 mm
number milling cutter
10
Number brush strips
22
Pakker for best.nr.
4050.107
4055.920
4055.921
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
28,6 kg
Bruttovekt
28,6 kg
Tolltariffnummer
84669360
EAN
4028177803633
ECLASS 8.0
36609290
Produktbeskrivelse
Performance package for Perforex machining centre