Gradingskniv

Art.nr: AS 4050720

Brukes universelt til grading av boringer og kanter. Blad som er belagt og slipt på begge sider, for jevnt gode kutteresultater.

Art.nr:
AS 4050720
Utførelse
Stålblad kan fastsettes aksielt eller radielt etter behov
Stålblad slipt på begge sider
HSS B30
Produktbeskrivelse
Universelt graderingsverktøy for grading av hull og kanter.
Fordeler
Bladet inntar automatisk optimal posisjon
Lengde på bladholderen kan justeres
Enkel håndtering
Enkel avgrading
Ergonomisk formet håndtak
Materiale
Håndtak innvendig: Hardplast
Håndtakshode: elastisk og meget fleksibel plast
Bladholder: Stål
Blad: herdet stålblad, med PVD TiN (titan nitrid)-belegg
Farge
Håndtak: Svart og rødt
Leveringsomfang
Håndtak
Bladholder
Inkl. stålblad
Blad-Ø
3 mm
Knvilengde
47 mm
Håndtak-Ø
25 mm
Håndtakslengde
110 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,08 kg
Bruttovekt
0,1 kg
Tolltariffnummer
82055980
EAN
4028177801233
ETIM 9
EC001509
ETIM 8
EC001509
ECLASS 8.0
21040803