Brukes universelt til grading av boringer og kanter. Blad som er belagt og slipt på begge sider, for jevnt gode kutteresultater.
- Art.nr:
- AS 4050722
- Utførelse
- Stålblad kan fastsettes aksielt eller radielt etter behov
Stålblad slipt på begge sider
B32P PVD TiN - Produktbeskrivelse
- Universelt graderingsverktøy for grading av hull og kanter.
- Fordeler
- Bladet inntar automatisk optimal posisjon
- Lengde på bladholderen kan justeres
- Enkel håndtering
- Enkel avgrading
- Ergonomisk formet håndtak
- Materiale
- Håndtak innvendig: Hardplast
Håndtakshode: elastisk og meget fleksibel plast
Bladholder: Stål
Blad: herdet stålblad, med PVD TiN (titan nitrid)-belegg - Farge
- Håndtak: Svart og rødt
- Leveringsomfang
- Håndtak
Bladholder
Inkl. stålblad - Håndtak-Ø
- 28 mm
- Håndtakslengde
- 110 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,07 kg
- Bruttovekt
- 0,088 kg
- Tolltariffnummer
- 82055980
- EAN
- 4028177950436
- ETIM 9
- EC001509
- ETIM 8
- EC001509
- ECLASS 8.0
- 21040803
- Produktbeskrivelse
- Deburring cutter with blade holder and TiN-coated blade, blade sharpened on both sides