Strammeramme

Art.nr: AS 4050081

Parallellbearbeidelse av kapslinger i kube-bearbeidingsområdet i Perforex bearbeidingssenter BC Perforex Milling Terminal MT, for mindre omstillingstid og økt produktivitet.

Art.nr:
AS 4050081
Utførelse
Pneumatisk fastspenningsinnretning
Produktbeskrivelse
Muliggjør parallell kubusbearbeiding av kapslinger med Perforex bearbeidingssenter BC og Perforex Milling Terminal MT.
Possible number of terminal Boxes for parallel processing
4
Henvisning
Bruk av strammerammen (best.nr. 4050.080) ved bearbeidingsmaskin BC (best.nr. 4050.230) er kun mulig med varianten med to dører.
Pakker for best.nr.
4050.108
4050.230
4055.925
4055.926
4055.921
4055.920
Suitable for
Perforex BC 1008 HS
Perforex BC 2014 HS
Perforex MT 2201
Perforex MT 2201 S
Perforex MT 2101
Perforex MT 2101 S
Mål for spennbare kapslinger maks.
Bredde: 400 mm
Høyde: 400 mm
Dybde: 400 mm
Mål for spennbare kapslinger min.
Bredde: 150 mm
Høyde: 150 mm
Dybde: 80 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
25 kg
Bruttovekt
25 kg
Tolltariffnummer
84669360
EAN
4028177804500
ETIM 9
EC003010
ETIM 8
EC003010
ECLASS 8.0
36609190
Produktbeskrivelse
AS Multiple fastening, BC 1008/2014, Clamping frame for several small enclosures, - 4 clamping positions in the frame, - Pneumatic clamping device, - Min. enclosure dimensions (W x H x D): 150 x 150 x 80mm