Strømskinnestrammer

Art.nr: AS 4050065

For enkel oppspenning av kobberskinner/samleskinner i Perforex bearbeidingssenter BC og Perforex Milling Terminal MT.

Art.nr:
AS 4050065
Utførelse
Lange kobberskinner opp til 2000 mm som kan spennes fast
Bearbeidbar lengde ved 5 mm tykkelse
100 ‐ 2.200 mm
Bearbeidbar høyde (maks.)
10 ‐ 100 mm
Bearbeidbar lengde ved 10 mm tykkelse
100 ‐ 2.200 mm
Pakker for best.nr.
4050.107
4050.108
4055.920
4055.921
4055.925
4055.926
4050.230
4055.922
4055.927
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
10 kg
Bruttovekt
10 kg
Tolltariffnummer
84669360
EAN
4028177804357
ETIM 9
EC003010
ETIM 8
EC003010
ECLASS 8.0
36609190
Produktbeskrivelse
AS Power rail support, BC 1007/1008, For easy clamping and machining of busbars., - 1 clamping position, - L (5mm) = 100 - 2200mm, - L (10 mm) = 100 - 2200mm