Strømskinnestrammer

Art.nr: AS 4050082

For enkel oppspenning av kobberskinner/samleskinner i Perforex bearbeidingssenter BC og Perforex Milling Terminal MT.

Art.nr:
AS 4050082
Utførelse
Samtidig klemming av tre korte kobberskinner og materialtykkelser 5 mm eller 10 mm
Produktbeskrivelse
Strømskinnestrammer for Perforex bearbeidingssenter BC og Perforex Milling Terminal MT for enkel bearbeiding av kobberskinner. Egnet til boring og gjengeskjæring.
Bearbeidbar lengde ved 5 mm tykkelse
150 ‐ 300 mm
Bearbeidbar høyde (maks.)
30 ‐ 120 mm
Bearbeidbar lengde ved 10 mm tykkelse
150 ‐ 1.000 mm
Simultan_Clamping of 3 copper bars
Ja
Pakker for best.nr.
4050.101
4055.911
4055.912
Pakkeenhet
2 stk.
Tolltariffnummer
84669360
EAN
4028177804517
ETIM 9
EC003010
ETIM 8
EC003010
ECLASS 8.0
36609190
Produktbeskrivelse
AS Power rail support, For easy clamping and machining of busbars., - 3 clamping positions, - L (5 mm) = 150 - 300 mm, - L (10 mm) = 150 - 1000 mm