Verktøy-sett for å lage gjenger.
- Art.nr:
- AS 4050059
- Utførelse
- Maskingjengebor-sett M12
- Produktbeskrivelse
- Verktøy-sett for å lage gjenger. Suppleringsverktøy for Perforex bearbeidingssenter BC og Perforex Milling Terminal MT.
- Leveringsomfang
- 2 x verktøyfeste SK30 ER25
1 x spenntang gjengebor M12
1 x spenntang bor for 11-10 mm
1 x spiralbor 10,5 mm
1 x maskingjengebor M12 - Pakker for best.nr.
- 4050107
- 4050108
- 4050230
- Materiale som kan bearbeides
- Stål
- Rustfritt stål
- Aluminium
- Plast
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,4 kg
- Bruttovekt
- 1,5 kg
- Tolltariffnummer
- 82077037
- EAN
- 4028177938960
- ETIM 9
- EC002155
- ETIM 8
- EC002155
- ECLASS 8.0
- 36609208
- Produktbeskrivelse
- AS M12 Thread taps set, Complete set incl. 2x tool holders, 2x collets, 1x drill, and 1x thread, cutter.