Maskin-spiralbor for Perforex bearbeidingssenter BC og Perforex Milling Terminal MT S.
- Art.nr:
- AS 4050802
- Utførelse
- HSS
TiN-belegg - Produktbeskrivelse
- Maskin-spiralbor for Perforex bearbeidingssenter BC og Perforex Milling Terminal MT.
- Diameter mm
- 3,3 mm
- Materiale som kan bearbeides
- Stål
- Rustfritt stål
- Aluminium
- Plast
- Kobber
- Pakkeenhet
- 10 stk.
- Nettovekt
- 0,04 kg
- Bruttovekt
- 0,049 kg
- Tolltariffnummer
- 82051000
- EAN
- 4028177703971
- ETIM 9
- EC000945
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609207
- Produktbeskrivelse
- Drill A002- 3,3mm