Fres for plassering av metriske gjenger for Perforex bearbeidingssenter BC og Perforex Milling Terminal MT.
- Art.nr:
- AS 4050887
- Produktbeskrivelse
- Fres for plassering av metriske gjenger for Perforex bearbeidingssenter BC og Perforex Milling Terminal MT.
- Tekniske data
- Skaftdiameter 12 mm
- Kuttediameter 10 mm
- Stigning 1,5 mm
- Flankevinkel 60°
- Skjærelengde 20 mm
- Total lengde 85 mm
- For gjenger
- M12 - M64
- Normer
- DIN 13-1 metriske ISO-gjenger
- Materiale som kan bearbeides
- Stål
- Rustfritt stål
- Aluminium
- Plast
- Kobber
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,124 kg
- Bruttovekt
- 0,124 kg
- Tolltariffnummer
- 82077031
- EAN
- 4028177805286
- ETIM 9
- EC000945
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609211
- Produktbeskrivelse
- Circular thread milling cutter, 10x1.5, 12 mm