- Art.nr:
- AS 4055953
- Utførelse
- Motordrevet dybdejustering inkl. membranstrammesystem
Pneumatisk fastspenningsinnretning - Produktbeskrivelse
- Med dette maskinutstyret som forlenger arbeidsflaten muliggjør bearbeiding av kubuser med en dybde på opptil maks. 2000 mm. Dermed blir det mulig å bearbeide kapslinger som ikke kan legges ned med Perforex Milling Terminal MT.
- Fordeler
- Dybdevariabel
- Fleksibel og utvidet bruksområde
- Enkel betjening
- Arbeidsbesparende
- Økning av produktiviteten
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 95 kg
- Bruttovekt
- 100 kg
- Tolltariffnummer
- 84571090
- EAN
- 4028177967496
Kubusbearbeiding 2000 mm for Perforex MT 2101 S
Art.nr: AS 4055953
Med dette maskinutstyret som forlenger arbeidsflaten muliggjør bearbeiding av kubuser med en dybde på opptil maks. 2000 mm. Dermed blir det mulig å bearbeide kapslinger som ikke kan legges ned med Perforex Milling Terminal MT S.