- Art.nr:
- AS 4050.321
- Produktbeskrivelse
- Beskyttelsesglass for laserlinsen for Perforex lasersenter LC.
- Fordeler
- Beskyttelse mot tilsmussing av optikken
- Utskiftbart takvindu
- Materiale
- Glass:
- Diameter mm
- 22,4 mm
- Materialtykkelse
- 4,1 mm
- Henvisning
- Regelmessig rengjøring garanterer optimale kutteresultater
- Pakker for best.nr.
- 4050330
- 4050335
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,051 kg
- Bruttovekt
- 0,061 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177923027
- ECLASS 8.0
- 36600890