- Art.nr:
- AS 4050331
- Utførelse
- venstre
- Produktbeskrivelse
- Alternativ til plassering av aggregatene på venstre eller høyre side av maskinen.
- Fordeler
- Variabel plassering av aggregatene – avhengig av plassforholdene og oppstillingsposisjonen i produksjonshallen
- Oppstillingsflate
- Bredde: 1.537 mm
Høyde: 3.379 mm
Dybde: 3.513 mm
- Henvisning
- Etterutrustning ikke mulig
- Pakker for best.nr.
- 4050330
- 4050335
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,001 kg
- Bruttovekt
- 0,001 kg
- Tolltariffnummer
- 73069000
- EAN
- 4028177952447
- Produktbeskrivelse
-
AS Perforex LC power units left, Overall dimension incl. maintenance unit, (WxHxD): 5900 x 3800 x 8300 mm