Elektrohydraulikkpumpe

Art.nr: AS 4055730

Elektrohydraulikkpumpen brukes til å drive produktene i produktserien CW 120-S.

Art.nr:
AS 4055730
Produktbeskrivelse
Elektrohydraulikkpumpen brukes til å drive produktene i produktserien CW 120-S.
Nytteeffekt
1,1 kW
Filling volume
3,5 l
Working volume
2,2 l
Flow rate (max.)
1,1 l/min
Oil (type)
HLP 46
Måledriftsspenning
230 V, 50 Hz
Merkestrøm
6,5 A
Maskindimensjoner
Bredde: 405 mm
Høyde: 405 mm
Dybde: 310 mm
Oppstillingsflate
Bredde: 505 mm
Høyde: 505 mm
Dybde: 497 mm
Tillatt driftstrykk (p maks.)
630 bar
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
32 kg
Bruttovekt
34,5 kg
Tolltariffnummer
84135061
ECLASS 8.0
27301290
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Veiledning