Tilpasningsapparatet i produktserien CW 120-S er egnet for avkorting av strømskinner. Den integrerte presisjonslaseren letter bøye- og stanseprosessen. Apparatet kan enkelt monteres på en arbeidsbenk.
- Art.nr:
- AS 4055710
- Utførelse
- Laserpeker (hjelpelaser) stråleeffekt laserklasse 1
- Produktbeskrivelse
- Tilpasningsapparatet i produktserien CW 120-S er egnet for avkorting av strømskinner. Apparatet kan enkelt monteres på en arbeidsbenk.
- Fordeler
- Betydelig tidsbesparelse i forhold til manuell tilpasning
- Skjæring (maks.)
- 120 x 12 mm
- Maskindimensjoner
- Bredde: 335 mm
Høyde: 370 mm
Dybde: 275 mm - Oppstillingsflate
- Bredde: 283 mm
Høyde: 318 mm
Dybde: 372 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 21,3 kg
- Bruttovekt
- 23,3 kg
- Tolltariffnummer
- 84623290
- EAN
- 4028177920651
- ETIM 9
- EC004303
- ETIM 8
- EC004303
- ECLASS 8.0
- 36600804
- Produktbeskrivelse
- CW 120 – S busbar cutting unit. The cutting unit in the CW 120 – S product series is ideal for cutting busbars to length. The unit is easily mounted on a workbench.
- Forklaringer
- Samsvarserklæring