Stemplene brukes sammen med matrisene for stansing av runde hull med en diameter på 6,6 mm til 21,5 mm i strømskinner.
- Art.nr:
- AS 4055750
- Produktbeskrivelse
- Stempel for stansing av runde hull i strømskinner.
- Diameter mm
- 21,5 mm
- Material thickness (max.)
- 12 mm
- Dimensjoner
- Gjenger: M20
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,546 kg
- Bruttovekt
- 0,586 kg
- Tolltariffnummer
- 82073010
- EAN
- 4028177920781
- ETIM 9
- EC003458
- ETIM 8
- EC003458
- ECLASS 8.0
- 21049240
- Produktbeskrivelse
- Male die for punching busbars