Bæreskinnekutter MC3

Art.nr: AS 4050437

Manuell profilskjærer for gradfri kapping av C-profilskinner 30/15 samt bæreskinner TS 35/7,5 og TS 35/15. Ønsket lengde på skinnen kan stilles inn nøyaktig og gjentatte ganger med linjalen (mm/tomme) og det justerbare anslaget. For montering på arbeidsbenken.

Art.nr:
AS 4050437
Produktbeskrivelse
Manuell profilskjærer for gradfri avkorting av C-profilskinner 30/15 samt bæreskinner TS 35/7,5 og TS 35/15. Ønsket lengde på skinnen kan stilles inn nøyaktig og gjentatte ganger med linjalen (mm/tomme) og det justerbare anslaget. For montering på arbeidsbenken.
Fordeler
Prisgunstig manuell skjæring av profil- og DIN-skinner
Forenkler kapping av profil- og DIN-skinner i forhold til å sage for hånd
Gradfri avkorting med eksentriskhendel uten å bruke mye kraft
Krever lite vedlikehold og varer lenge
Oppstillingsflate
Bredde: 1.343 mm
Høyde: 1.162 mm
Dybde: 312 mm
Materiale som kan bearbeides
Stålplate
Aluminium
Kobber
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
15 kg
Bruttovekt
16,15 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177954021
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36600890
Produktbeskrivelse
For cutting iron, copper and aluminium up to 1.2 mm thickness, plastic up to max. 2.0 mm thickness, cutting width 2.7 mm
Dokumentasjon
Veiledning