- Art.nr:
- AS 4050555
- Utførelse
- Moderne betjeningsløsning med 21,5" full HD multiberøringsskjerm, Terra PC-Mini med i5-prosessor
For montering av skinner, inkludert stansefunksjon for slissede hull og krysshull
Fem DIN-skinnestørrelser i et sett
Cutting Terminal CT H
- Produktbeskrivelse
- Cutting Terminal CT H kappemaskin kan brukes til å kappe kabelkanaler, kabelkanaldeksler og monteringsskinner til nøyaktige mål. Produktversjonen Cutting Terminal CT H muliggjør hydraulisk assistert kapping av monteringsskinner. Kappemaskinen kan som tilleggsutstyr utstyres med et lagringssystem på høyre side av systemet og en etikettskriver. Hvis flere DIN-skinnetyper skal bearbeides utover standardmalen, kan dette gjøres som vekselsystem (4050.559) ved forespørsel.
- Fordeler
- Rask, eksakt og pålitelig arbeid
- Enkel håndtering
- Brukervennlig og sikker betjening
- Rent snitt ved hjelp av høyeffektive verktøy uten spondannelse
- Betydelig tidsbesparelse i forhold til manuell tilpasning
- Svært lave kuttekostnader på grunn av optimert kutteprosess
- Automatisk frikjøring av endestopp ved skjæreprosessen
- Leveringsomfang
- Cutting Terminal CT H
Betjeningsenhet
- Anvendelsesområder
- hydraulisk tilpasning
- Materiale som kan bearbeides
- Stål
- Aluminium
- Kobber
- Plast
- Maskinalternativer
- Etikettskriver 4050.557
- Hyllesystem 4050.558
- Grensesnitt
- Dataimport fra Eplan Pro Panel via RiPanel Processing Center
- Dataimport av CSV-lister
- Henvisning
- Kabelkanaler og kabelkanaldeksler kappes til manuelt
- Oppstillingsflate
- Bredde: 4.000 mm
Høyde: 1.850 mm
Dybde: 673 mm
- Maks. høyde kabelkanal som kan bearbeides
- 100 mm
- Maks. bredde kabelkanal som kan bearbeides
- 125 mm
- Styrespenning (DC)
- 24 V
- Måledriftsspenning
- 230 V, 1~, 50 Hz
- Bæreskinnetype
- DIN-skinner NS 15 (iht. EN 60 715)
- DIN-skinner NS 35/15 (iht. EN 60 715)
- DIN-skinner NS 35/7,5 (iht. EN 60 715)
- Strømskinner NLS-CU 3/10
- C-profilskinner 34 x 15 (iht. EN 60 715)
- For veggtykkelse (maks.)
- 2,5 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 270 kg
- Bruttovekt
- 270 kg
- Tolltariffnummer
- 84623290
- EAN
- 4028177027169