- Art.nr:
- AS 4050565
- Utførelse
- Moderne betjeningsløsning med 21,5" full HD multiberøringsskjerm, Terra PC-Mini med i5-prosessor
For montering av skinner, inkludert stansefunksjon for slissede hull og krysshull
Fem DIN-skinnestørrelser i et sett
USA-versjon
Cutting Terminal CT H
- Fordeler
- Rask, eksakt og pålitelig arbeid
- Enkel håndtering
- Brukervennlig og sikker betjening
- Rent snitt ved hjelp av høyeffektive verktøy uten spondannelse
- Betydelig tidsbesparelse i forhold til manuell tilpasning
- Svært lave kuttekostnader på grunn av optimert kutteprosess
- Automatisk frikjøring av endestopp ved skjæreprosessen
- Leveringsomfang
- Cutting Terminal CT H
Betjeningsenhet
- Materiale som kan bearbeides
- Stål
- Aluminium
- Kobber
- Plast
- Maskinalternativer
- Etikettskriver 4050.557
- Hyllesystem 4050.558
- Grensesnitt
- Dataimport fra Eplan Pro Panel via RiPanel Processing Center
- Dataimport av CSV-lister
- Henvisning
- Det tas forbehold om tekniske endringer
- Oppstillingsflate
- Bredde: 4.000 mm
Høyde: 1.850 mm
Dybde: 673 mm
- Maks. høyde kabelkanal som kan bearbeides
- 100 mm
- Maks. bredde kabelkanal som kan bearbeides
- 125 mm
- Styrespenning (DC)
- 24 V
- Måledriftsspenning
- 230 V, 1~, 60 Hz
- Bæreskinnetype
- DIN-skinner NS 15 (iht. EN 60 715)
- DIN-skinner NS 35/15 (iht. EN 60 715)
- DIN-skinner NS 35/7,5 (iht. EN 60 715)
- Strømskinner NLS-CU 3/10
- C-profilskinner 34 x 15 (iht. EN 60 715)
- For veggtykkelse (maks.)
- 2,5 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 270 kg
- Bruttovekt
- 300 kg
- Tolltariffnummer
- 84571090