Rask, eksakt og ergonomisk kapping av kabelkanaler, kabelkanaldeksler og bæreskinner med det halvautomatiserte kappingsenteret Secarex AC 18.
- Art.nr:
- AS 4050418
- Utførelse
- Moderne betjeningsløsning med 18,5" monitor, industri-PC med i3 prosessor samt tastatur med styrekule
Det tas forbehold om tekniske endringer - Produktbeskrivelse
- Delvis automatisert tilpasning av fordelingskanaler, kabelkanaldeksler og DIN-skinner, spesielt for Unikat- og småserieproduksjoner. Secarex AC 18 tilpasningsmaskin kan også utstyres med et skuffesystem på den venstre anleggssiden og/eller et hyllesystem på den høyre anleggssiden. Hvis flere DIN-skinner skal bearbeides utover standardmalen, kan dette gjøres som vekselsystem (4050.491) ved forespørsel.
- Fordeler
- Rask, eksakt og pålitelig arbeid
- Enkel håndtering
- Brukervennlig og sikker betjening
- Svært lave kuttekostnader på grunn av optimert kutteprosess
- Betydelig tidsbesparelse i forhold til manuell tilpasning
- Rent snitt ved hjelp av høyeffektive verktøy uten spondannelse
- Automatisk frikjøring av endestopp ved skjæreprosessen
- Snitt kan kontrolleres gjennom vinduet
- Fem DIN-skinnestørrelser i et sett
- Leveringsomfang
- Secarex AC 18
Etikettskriver
Betjeningsenhet - Materiale som kan bearbeides
- Stål
- Aluminium
- Kobber
- Plast
- Maskinalternativer
- Skuffesystem 4050.441
- Hyllesystem 4050.442
- Sikkerhet
- Sikker to-hånds betjening
- Grensesnitt
- Tilkobling til forskjellige CAD-systemer
- Dataimport fra Eplan Pro Panel
- Perforex verkstedsprogrammering
- Henvisning
- Det tas forbehold om tekniske endringer
- Oppstillingsflate
- Bredde: 4.010 mm
Høyde: 1.785 mm
Dybde: 870 mm - Trykklufttilkobling
- 6 bar
- Maks. høyde kabelkanal som kan bearbeides
- 100 mm
- Maks. bredde kabelkanal som kan bearbeides
- 125 mm
- Min. bredde kabelkanal som kan bearbeides
- 15 mm
- Styrespenning (DC)
- 24 V
- Nytteeffekt
- 1,5 kW
- Forberedt for sikring
- Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 16 A
- Måledriftsspenning
- 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Bæreskinnetype
- C-profilskinner 30/15 (iht. EN 60 715)
- DIN-skinner NS 15 (iht. EN 60 715)
- DIN-skinner NS 35/15 (iht. EN 60 715)
- DIN-skinner NS 35/7,5 (iht. EN 60 715)
- Strømskinner NLS-CU 3/10
- For veggtykkelse (maks.)
- 2,5 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 515 kg
- Bruttovekt
- 590 kg
- Tolltariffnummer
- 84623290
- EAN
- 4028177937031
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Produktbeskrivelse
- Partially automated cutting of wiring ducts, cable duct covers and support rails to the required size, especially for one-off and small-scale production.