Montasjebordene er mobile bord hvor hellingen kan justeres, og hvor, avhengig av type, også høyden kan justeres, og som brukes for montering av montasjeplater og kapslinger.
- Art.nr:
- AS 4050300
- Utførelse
- 300 ENH (helling og høyde kan justeres elektrisk)
- Produktbeskrivelse
- Montasjebordene er mobile bord hvor hellingen kan justeres, og hvor, avhengig av type, også høyden kan justeres, og som brukes for montering av montasjeplater og kapslinger.
- Fordeler
- Muliggjør arbeid som er ergonomisk og skåner ryggen
- Kan plasseres separat i verkstedet, da de er uavhengig av strømnettet
- Minimalt plassbehov ved ikke bruk
- Enkel håndtering gjennom fire trinser inkl. totalfestefunksjon
- Variabelt feste av montasjeplater ved hjelp av hurtigfeste
- Tekniske data
- Hellingen kan justeres ca. 0 – 80°
- Leveringsomfang
- Montasjebord
1 pk. strammeenhet, nede
1 klempakning, topp
Lader
Batteri - Henvisning
- Med montasjebord-utvidelsen kan du oppnå en maks. mulig bearbeidingsflate på 1900 x 1900 mm.
- For USA, Canada, Sentral- og Sør-Amerika og Japan kreves i tillegg flerspenningsstrømpakken 4050.219 og tilkoblingsadapteren 4050.222
- Maskindimensjoner
- Bredde: 1.400 mm
Dybde: 1.250 mm - Bærelast
- 300 kg
- Arbeidshøyde
- Working height (min.): 80 cm
Working height (max.): 110 cm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 230 kg
- Bruttovekt
- 250 kg
- Tolltariffnummer
- 84279000
- EAN
- 4028177804746
- ETIM 9
- EC002224
- ETIM 8
- EC002224
- ECLASS 8.0
- 36659090
- Produktbeskrivelse
- Assembly frame 300 ENH
- Forklaringer
- Samsvarserklæring
- Dokumentasjon
- Veiledning
- Datablad
- Data sheets