Ledningspakkeholder

Art.nr: AS 4051116

Hylle for ledningspakke, passer til montasjebord og WS 540. Feste til Wire Station gjøres på det vertikale festestaget for venstre hhv. høyre side.

Art.nr:
AS 4051116
Utførelse
venstre
Produktbeskrivelse
Klaff for ledningspakke, passer til montasjebord og WS 540. Feste til Wire Station gjøres på det vertikale festestaget for venstre hhv. høyre side.
Tekniske data
Dimensjoner ledningspakkeholder (B x H x D): 207 x 105 x 207 mm
Avlastningshylle som passer til ledningspakker med dimensjoner opptil maks. 207 x 207 mm
Materiale
Stålplate
Farge
RAL 7016
Leveringsomfang
Ledningspakkeholder
Inkl. festemateriell
Henvisning
Den vertikale monteringsstøtten (4051.106) er nødvendig for Wire Station WS 540-applikasjonen.
Pakker for best.nr.
4051.100
4050.150
4050.200
4050.300
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
2 kg
Bruttovekt
2,3 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177957381
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Produktbeskrivelse
Holder for wire packets, storage size W x T 205 x 205 mm
Dokumentasjon
Veiledning