- Art.nr:
- AS 4051118
- Utførelse
- venstre
- Produktbeskrivelse
- Klaff for ledningsringer, passer til montasjebord og WS 540. Feste til Wire Station gjøres på det vertikale festestaget for venstre hhv. høyre side.
- Tekniske data
- Avlastningshylle (B x H x D): 375 x 20 x 475 mm
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7016
- Leveringsomfang
- Ledningsringholder
Inkl. festemateriell
- Henvisning
- Den vertikale monteringsstøtten (4051.106) er nødvendig for Wire Station WS 540-applikasjonen.
- Pakker for best.nr.
- 4051.100
- 4050.150
- 4050.200
- 4050.300
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 5,8 kg
- Bruttovekt
- 7,2 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177957398
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Produktbeskrivelse
-
Holder for wire rings, storage size W x T 432 x 385 mm