- Art.nr:
- AS 4051123
- Utførelse
- USA-versjon
- Produktbeskrivelse
- Mobil kablingsarbeidsplass, kan justeres i høyden og kan brukes fleksibelt i verkstedet. Muliggjør ergonomisk og enkelt arbeid med bearbeiding av kabler.
- Fordeler
- Elektrisk justerbart bord for optimal arbeidshøyde, kan stilles inn mellom 710 – 1250 mm
- Multipleks-arbeidsplate, kan vaskes og er ripefast
- Ideell løsning i forbindelse med avkortings- og krympeautomatene samt bruk av ferdigmonterte ledninger via Wire Terminal
- Integrert målelist for rask måling for hånd
- Forberedt for feste av skjerm for behandling av ledningene med Eplan Smart Wiring
- Kan også utvides med avlastningshyller for ledningsesker, ledningsruller samt holder for verktøy og smådeler
- Kan brukes fleksibelt i verkstedet på grunn av gummibelagte løpehjul
- Skuff med innlegg forberedt for verktøy
- Leveringsomfang
- Kablingsbord med elektrisk høydejustering
Tilkoblingskabel 7 m
Stikkontaktlist 7-dobbel, med vippebryter
- Montasjetips
- Festestaget, vertikalt, best.nr. 4051.106, er påkrevd for tilbehør som f.eks. boksholder, tidsskriftholder osv.
- Inngangsspenning
- 110 V AC, 60 Hz
- Dimensjoner
- Bredde: 900 mm
Høyde: 1.350 mm
Dybde: 781 mm
- Arbeidshøyde
- Working height (min.): 710 mm
Working height (max.): 1.205 mm
- Height adjustable y/n
- Ja
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 95 kg
- Bruttovekt
- 106 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177962668
- ETIM 9
- EC000348
- ETIM 8
- EC002224
- ECLASS 8.0
- 21100208
- Produktbeskrivelse
-
Mobil kablingsarbeidsplass med 110 volt og 60 Hz tilkobling. Elektrisk høydejusterbar og fleksibel å bruke på verkstedet. Muliggjør ergonomisk og enkelt arbeid med bearbeiding av kabler.