Wire Station WS 540

Artikkelnummer: AS 4051.130

Mobil kablingsvogn, kan justeres i høyden og kan brukes fleksibelt i verkstedet. Muliggjør ergonomisk og enkelt arbeid med bearbeiding av kabler.

Artikkelnummer:
AS 4051.130
Utførelse
Basic Edition
Produktbeskrivelse
Mobil kablingsarbeidsplass, kan justeres i høyden og kan brukes fleksibelt i verkstedet. Muliggjør ergonomisk og enkelt arbeid med bearbeiding av kabler.
Fordeler
Elektrisk justerbart bord for optimal arbeidshøyde, kan stilles inn mellom 710 – 1250 mm
Multipleks-arbeidsplate, kan vaskes og er ripefast
Ideell løsning i forbindelse med avkortings- og krympeautomatene samt bruk av ferdigmonterte ledninger via Wire Terminal
Integrert målelist for rask måling for hånd
Forberedt for feste av skjerm for behandling av ledningene med Eplan Smart Wiring
Kan også utvides med avlastningshyller for ledningsesker, ledningsruller samt holder for verktøy og smådeler
Kan brukes fleksibelt i verkstedet på grunn av gummibelagte løpehjul
Skuff med innlegg forberedt for verktøy
Leveringsomfang
Kablingsbord med elektrisk høydejustering
Tilkoblingskabel 7 m
Stikkontaktlist 7-dobbel, med vippebryter
1 Wire Station WS 540
2 avlastningshyller
1 arbeidslys, LED
2 festestag, vertikalt
1 boksholder
2 adaptervinkler
1 universell oppbevaringsskål
1 stikkontaktlist, 5 uttak
1 avfallsbeholder
4 ledningspakkeholder, venstre
4 ledningspakkeholdere, høyre
1 ledningsringholder, venstre
1 ledningsringholder, høyre
Montasjetips
Festestaget, vertikalt, best.nr. 4051.106, er påkrevd for tilbehør som f.eks. boksholder, tidsskriftholder osv.
Inngangsspenning
230 V AC, 50 Hz
Arbeidshøyde
Working height (min.): 710 mm
Working height (max.): 1.205 mm
Height adjustable y/n
Ja
Anvendelsesområder
For manuell konfeksjonering
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
157 kg
Bruttovekt
218,3 kg
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177963665
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
21100208
Produktbeskrivelse
Mobil kablingsvogn, kan justeres i høyden og kan brukes fleksibelt i verkstedet. Muliggjør ergonomisk og enkelt arbeid med bearbeiding av kabler. Denne versjonen er også utstyrt med oppbevaringsmuligheter for ledningspakker og ledningsruller, samt arbeidslys og stikkontaktlist. Skuffuttrekket med skyggeplate sørger for en ryddig arbeidsstasjon med forhåndsutstansede oppbevaringsrom.
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Veiledning