Wire Station WS 540

Art.nr: AS 4051132

Mobil kablingsvogn, kan justeres i høyden og kan brukes fleksibelt i verkstedet. Muliggjør ergonomisk og enkelt arbeid med bearbeiding av kabler.

Art.nr:
AS 4051132
Utførelse
Wire Terminal Edition
Produktbeskrivelse
Mobil kablingsarbeidsplass, kan justeres i høyden og kan brukes fleksibelt i verkstedet. Muliggjør ergonomisk og enkelt arbeid med bearbeiding av kabler.
Fordeler
Elektrisk justerbart bord for optimal arbeidshøyde, kan stilles inn mellom 710 – 1250 mm
Multipleks-arbeidsplate, kan vaskes og er ripefast
Ideell løsning i forbindelse med avkortings- og krympeautomatene samt bruk av ferdigmonterte ledninger via Wire Terminal
Integrert målelist for rask måling for hånd
Forberedt for feste av skjerm for behandling av ledningene med Eplan Smart Wiring
Kan også utvides med avlastningshyller for ledningsesker, ledningsruller samt holder for verktøy og smådeler
Kan brukes fleksibelt i verkstedet på grunn av gummibelagte løpehjul
Skuff med innlegg forberedt for verktøy
Leveringsomfang
Kablingsbord med elektrisk høydejustering
Tilkoblingskabel 7 m
Stikkontaktlist 7-dobbel, med vippebryter
1 Wire Station WS 540
2 avlastningshyller
1 apparatholder, venstre
1 skjermfeste
1 arbeidslys, LED
4 festestag, vertikalt
4 adaptervinkler
1 mini-PC-holder
1 magasinholder
1 stikkontaktlist, 5 uttak
1 avfallsbeholder
1 ledningspakkeholder, venstre
1 ledningspakkeholdere, høyre
1 ledningsringholder, venstre
1 ledningsringholder, høyre
1 ledningsføring stender, vertikal
Montasjetips
Festestaget, vertikalt, best.nr. 4051.106, er påkrevd for tilbehør som f.eks. boksholder, tidsskriftholder osv.
Inngangsspenning
230 V AC, 50 Hz
Arbeidshøyde
Working height (min.): 710 mm
Working height (max.): 1.205 mm
Height adjustable y/n
Ja
Anvendelsesområder
For bruk i forbindelse med Rittal Wire Terminal WT
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
173,8 kg
Bruttovekt
242,3 kg
Tolltariffnummer
84571090
EAN
4028177963641
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
21100200
Produktbeskrivelse
Mobil kablingsvogn, kan justeres i høyden og kan brukes fleksibelt i verkstedet. Muliggjør ergonomisk og enkelt arbeid med bearbeiding av kabler. Denne versjonen er utstyrt med integrerte magasinbærere, enhetsbærere for automatiske avkortingsmaskiner og et utskriftssystem for etikettering. En LED-arbeidslampe og en strømskinne er også inkludert. Den intelligente trådmateren og trådpakkeholderen er en del av leverringsomfanget. Det ekstra skjermfestet er ideelt for visning og redigering av koblingslister.
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Veiledning