- Art.nr:
- AS 4051102
- Produktbeskrivelse
- Apparatbærerenhet som passer for avisoleringsverktøy C8+ og en ekstra avlastningshylle for plassering av etikettskrivere fra vanlige produsenter. Feste til venstre på kablingsbordet WS 540.
- Fordeler
- Ekstra avlastningshyller for universell bruk
- Kompakt montering
- Fleksibel justering i bredden og høyden
- Tekniske data
- Apparatbærer (B x H x D): 360 x 335 x 20 mm, inkl. høydejustering av 480 mm
- Bærearm B x H): 500 x 700 mm
- Avlastningshylle (B x H x D): 417 x 267 x 20 mm
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7016
- Leveringsomfang
- Apparatbærer for avisoleringsverktøy C8+
Halvautomatisk bærearm venstre
Universal-avlastningshyller for skriver/etikettskriver
Inkl. festemateriell
- Pakker for best.nr.
- 4051.100
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 6,2 kg
- Bruttovekt
- 7,2 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177957510
- ETIM 9
- EC011819
- ETIM 8
- EC011819
- ECLASS 8.0
- 21100204
- Produktbeskrivelse
-
Component support unit for an automatic cutter and a printer