Monitorfeste for WS 540

Artikkelnummer: AS 4051.104

For feste av alle standard skjermer opptil en skjermdimensjon på 32" med Vesa 75/100.

Artikkelnummer:
AS 4051.104
Produktbeskrivelse
For feste av alle standard skjermer opptil en skjermdimensjon på 32" med Vesa 75/100.
Fordeler
Stabilt motorfeste
Svingbar
Justerbar i høyden
Tekniske data
Kan justeres i høyde opptil 285 mm
Kan trekkes ut til 430 mm
Svingområde venstre/høyre ved fullt uttrekk 90°
Svingområde kulehode som går rundt 35°
Vesa 75/100
Materiale
Aluminium/stålplate
Leveringsomfang
Monitorfeste
Inkl. festemateriell
Hint Approvals
GS-testet
Belastning (statisk)
10 kg
Pakker for best.nr.
4051.100
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
3,5 kg
Bruttovekt
4,5 kg
Tolltariffnummer
83024900
EAN
4028177957336
ETIM 9
EC011819
ETIM 8
EC011819
ECLASS 8.0
21100210
Produktbeskrivelse
Monitor fastening for WS 540 with Vesa 75 and 100
Dokumentasjon
Veiledning