Universal oppbevaringsskål for montering på det vertikale festestaget til WS 540. Oppbevaring for verktøy eller smådeler.
- Art.nr:
- AS 4051109
- Produktbeskrivelse
- Universal oppbevaringsskål for montering på det vertikale festestaget til WS 540. Oppbevaring for verktøy eller smådeler.
- Tekniske data
- Dimensjoner (B x H x D): 130 x 15 x 190 mm
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7016
- Leveringsomfang
- Universal-oppbevaringsskål
Inkl. festemateriell - Pakker for best.nr.
- 4051.100
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1 kg
- Bruttovekt
- 1,2 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177957435
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Produktbeskrivelse
- Storage tray for small parts and accessories for vertical attachment to the fixing bar