- Art.nr:
- AS 4051112
- Produktbeskrivelse
- For plassering av avisoleringsautomaten S22 på WS 540. Konsollen kan plasseres både på venstre og høyre side.
- Tekniske data
- Område konsoll (B x D): 278 x 178 mm
- Kan justeres opptil 480 mm i høyden
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7016
- Montasjetips
- Konsollene avisoleringsautomat passer også for apparatbærerne 4051.102 og 4051.103
- Pakker for best.nr.
- 4051.100
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 3,1 kg
- Bruttovekt
- 4 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177957350
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Produktbeskrivelse
- Console for accepting an insulation stripping machine