Apparatbærerenhet som passer for krympeautomat RC eller R8 E for feste på høyre side på kablingsbordet WS 540.
- Art.nr:
- AS 4051103
- Produktbeskrivelse
- Apparatbærerenhet som passer for krympeautomat RC eller R8 E for feste på høyre side på kablingsbordet WS 540.
- Fordeler
- Kompakt montering
- Fleksibel justering i bredden og høyden
- Tekniske data
- Apparatbærer (B x H x D): 318 x 313 x 20 mm, inkl. rør for høydejustering av 480 mm
- Bærearm B x H): 500 x 700 mm
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7016
- Leveringsomfang
- Apparatbærer for krympeautomater
Halvautomatisk bærearm høyre
Inkl. festemateriell - Pakker for best.nr.
- 4051.100
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 6,2 kg
- Bruttovekt
- 7,2 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177957343
- ETIM 9
- EC011819
- ETIM 8
- EC011819
- ECLASS 8.0
- 21100210
- Produktbeskrivelse
- Component support unit for a crimping machine