Avlastningsplate for WS 540

Art.nr: AS 4051101

Avlastningshyllesett for montering under bordplaten. Forskjellige dybder på avlastningshyllene gir nok plass til knærne og beina når man sitter og arbeider på arbeidsplassen.

Art.nr:
AS 4051101
Produktbeskrivelse
Avlastningshyllesett for montering under bordplaten. Forskjellige dybder på avlastningshyllene gir nok plass til knærne og beina når man sitter og arbeider på arbeidsplassen.
Fordeler
For optimal utnyttelse av plassen under bordplaten uten at det går ut over beinplassen
Verktøyfri montasje av avlastningshyllene, enkel innhekting
Tekniske data
Øvre bunn (B x D): 510 x 335 mm
Nedre bunn (B x D): 510 x 200 mm
Materiale
Stålplate
Farge
RAL 7016
Leveringsomfang
1 set of shelves, comprising an upper shelf and a lower shelf
Pakker for best.nr.
4051.100
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
6,3 kg
Bruttovekt
7,8 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177957411
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
21109215
Produktbeskrivelse
1 set of storage shelves consisting of: upper storage WxD 510 x 335 mm, lower storage WxD 510 x 200 mm for mounting below the desktop.
Dokumentasjon
Veiledning