For feste på bordplaten, med klemmeinnretning.
- Art.nr:
- AS 4051105
- Produktbeskrivelse
- For feste på bordplaten, med klemmeinnretning.
- Fordeler
- Lysstyrke, blending- og flimringsfri belysning, homogent og uten skygger
- Valgbar fargetemperatur mellom varmhvit, via nøytral hvit til dagslyshvit øker konsentrasjonsevnen og reduserer trettheten
- Utmerket fargetroverdighet og sterk kontrast
- Aluminiums-fjærarm med 3D-hode-ledd, svingbar og kan festes for fri plassering av lyskilden
- Tekniske data
- Fjærarm: Lengde 970 mm
- Fargegjengivelse: 94 – 98 Ra
- Strålevinkel: 100°
- Materiale
- Lyskapsling: Aluminium
Avbledning: Macrolon - Leveringsomfang
- Arbeidslys LED
Inkl. festemateriell - Nytteeffekt
- 26 W
- Lengde tilkoblingskabel
- 3 m
- Tilkoblingsmuligheter
- Pluggnettdel (CEE 7/16) med AC-adapter
- Lys
- 84 SMD lysdioder
- Kapslingsklasse
- III (SELV)
- Belysningsstrøm
- 2 930 lm
- Pakker for best.nr.
- 4051.100
- Driftstemperaturområde
- -10 °C...40 °C
- Måledriftsspenning
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Dimensjoner
- Bredde: 545 mm
Høyde: 90 mm
Dybde: 35 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 2,5 kg
- Bruttovekt
- 4,2 kg
- Tolltariffnummer
- 94054940
- EAN
- 4028177957466
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Produktbeskrivelse
- LED-arbeidslys for WS 540, dimbar, 230 V / 50 Hz