Boksholder for WS 540

Art.nr: AS 4051.107

For feste på det vertikale festestaget til WS 540 og for oppbevaring av smådeler og tilbehør.

Art.nr:
AS 4051.107
Produktbeskrivelse
For feste på det vertikale festestaget til WS 540 og for oppbevaring av smådeler og tilbehør.
Tekniske data
Dimensjoner boksholder (B x H x D): 110 x 350 x 15 mm
Dimensjoner oppbevaringsrom (B x H x D): 100 x 85 x 160 mm
Materiale
Holder: Stålplate
Oppbevaringsrom: Plast
Farge
Holder: RAL 7016
Oppbevaringsrom: Gul
Leveringsomfang
Boksholder
3 oppbevaringsrom
Inkl. festemateriell
Pakker for best.nr.
4051.100
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
1 kg
Bruttovekt
1,4 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177957367
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Produktbeskrivelse
Holder for storage boxes, incl. 3 transparent storage boxes for small parts and accessories
Dokumentasjon
Veiledning