For individuell utbygging og utvidelse av WS 540. Adaptervinkelen er påkrevd for montering av ekstra vertikale festestag, og gir forskjellige justeringsmuligheter i bredden på 50 – 400 mm.
- Art.nr:
- AS 4051108
- Produktbeskrivelse
- For individuell utbygging og utvidelse av WS 540. Adaptervinkelen er påkrevd for montering av ekstra vertikale festestag, og gir forskjellige justeringsmuligheter i bredden på 50 – 400 mm.
- Tekniske data
- Beinmål (B x H): 483 x 383 mm
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7016
- Pakker for best.nr.
- 4051.100
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 3,2 kg
- Bruttovekt
- 3,9 kg
- Tolltariffnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177957374
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Produktbeskrivelse
- Widening bracket for vertical attachment of additional fixing bars