For sikker plassering av en mini-PC på WS 540. Holderen plasseres på venstre side under arbeidsbordet.
- Art.nr:
- AS 4051110
- Produktbeskrivelse
- For sikker plassering av en mini-PC på WS 540. Holderen plasseres på venstre side under arbeidsbordet.
- Tekniske data
- Dimensjoner (B x H x D): 70 x 235 x 200 mm
- Kan justeres individuelt opptil 60 mm
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7016
- Leveringsomfang
- Mini-PC-holder
Inkl. festemateriell - Pakker for best.nr.
- 4051.100
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,3 kg
- Bruttovekt
- 4 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177957442
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Produktbeskrivelse
- Holder for mini PC, for example, appropriate for Dell