For feste av opptil 4 ledningsskinnemagasiner med ferdigmonterte ledninger fra Wire Terminal WT.
- Art.nr:
- AS 4051111
- Produktbeskrivelse
- For feste av opptil 4 ledningsskinnemagasiner med ferdigmonterte ledninger fra Wire Terminal WT.
- Fordeler
- Kan brukes universelt på hvert festestag, vertikal
- Tekniske data
- Dimensjoner (B x H x D): 330 x 200 x 35 mm
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7016
- Leveringsomfang
- Magasinfeste
Inkl. festemateriell - Pakker for best.nr.
- 4051.100
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 4 kg
- Bruttovekt
- 4,6 kg
- Tolltariffnummer
- 84669360
- EAN
- 4028177957404
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Produktbeskrivelse
- Magazine support for accepting 4 wire rail magazines with preassembled wires