For sikker oppbevaring av håndredskaper eller drikke. Verktøyholderen festes på bordplaten til WS 540.
- Art.nr:
- AS 4051113
- Produktbeskrivelse
- For sikker oppbevaring av håndredskaper eller drikke. Verktøyholderen festes på bordplaten til WS 540.
- Tekniske data
- Dimensjoner (B x H x D): 140 x 87 x 200 mm
- Anvendelsesområder
- Holder for håndverktøy som batteridrevet skrutrekker, varmluftspistol eller drikkeflasker
- For håndverktøyer med diameter opptil 80 mm
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7016
- Leveringsomfang
- Verktøyholder, rund
Inkl. festemateriell - Pakker for best.nr.
- 4051.100
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,7 kg
- Bruttovekt
- 0,9 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177957473
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Produktbeskrivelse
- Hand-held device / beverage holder for attachment to the desktop