Målrettet ledningsføring er mulig for opptil 8 forskjellige ledninger. Montering på det vertikale festestaget.
- Art.nr:
- AS 4051120
- Produktbeskrivelse
- Målrettet ledningsføring er mulig for opptil 8 forskjellige ledninger. Montering på det vertikale festestaget.
- Fordeler
- Kan justeres individuelt i høyden på festestaget
- Ledningene har optimale føringsegenskaper
- Tekniske data
- Dimensjoner (B x H x D): 130 x 263 x 322 mm
- Dybdejustering direkte på kabelføringen opptil 100 mm
- Ledningsføring av 0,5 – 2,5 mm² er mulig
- Materiale
- Holder: Stålplate
Rull og ledningsføring: Plast - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,3 kg
- Bruttovekt
- 1,8 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177958517
- ETIM 9
- EC011819
- ETIM 8
- EC011819
- ECLASS 8.0
- 21100210
- Produktbeskrivelse
- Wire guide fixture for the automatic cutter for mounting on the fixing bar