- Art.nr:
- AS 4051121
- Produktbeskrivelse
- Målrettet ledningsføring er mulig for opptil 8 forskjellige ledninger. Montering på apparatbæreren til venstre.
- Fordeler
- Best mulig ledningsføring til avisoleringsverktøyet C8+
- Ledningene har optimale føringsegenskaper
- Tekniske data
- Dimensjoner (B x H x D): 129 x 190 x 169 mm
- Ledningsføring av 0,5 – 2,5 mm² er mulig
- Materiale
- Holder: Stålplate
Rull og ledningsføring: Plast
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,8 kg
- Bruttovekt
- 2 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177958548
- ETIM 9
- EC011819
- ETIM 8
- EC011819
- ECLASS 8.0
- 21100210
- Produktbeskrivelse
-
Wire guide fixture for the automatic cutter for attachment to the component support